Emredin: Cihazlar için Tarama Permalink

Giriş

İşlev: Donanıma geçici bir bağlantı kurar ve ağdaki aygıtları algılar. Tespit edilen aygıtlar, projenin aygıt ağacına eklenebilir.

adresini arayın: «Aygıt ağacındaki bir aygıt nesnesinin Project» menüsü veya bağlam menüsü

Gereksinim: Kontrol cihazının iletişim ayarları doğru şekilde yapılandırılmıştır. Ağ geçidi ve PLC çalışıyor. Cihaz tarama işlevini destekler.

Tarama işlevi, EtherCAT Master, EtherNet/IP Tarayıcı (IEC), Sercos Master, CANopen Yöneticisi, CANopen Yöneticisi SIL2, Profinet Denetleyicisi ve Profibus DP Master tarafından desteklenmektedir.

Tarama işlevi PLC’ye kalıcı olarak entegre edilmişse, cihaz taraması hemen gerçekleştirilebilir. Tarama işlevi bir kütüphanede uygulanmışsa, kütüphaneyi denetleyiciye indirmek için tek bir oturum açma işlemi gerekir.

Bu komut, aygıt ağacında seçili olan ana denetleyici için geçerlidir. Örneğin, atanmış G/Ç aygıtlarını ve G/Ç modüllerini belirlemek için mevcut bir PROFINET Denetleyici seçilebilir.

Tarama işlemi tamamlandıktan sonra, «Tarama Aygıtları» iletişim kutusu açılır ve algılanan aygıtları gösterir.